Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-EL-KPL-RNT-ISAS - Acoplamientos elásticos RNT, material fundición gris GG25, con diseño de cubo IS / AS
Lista de materiales
60520401_60520402_montiert_isas
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Producto multimaterial
MAT
Material
Cubos de acoplamiento: Fundición gris GG25 (GJL-250), araña: Poliuretano, dureza Shore 92°A (amarillo) o 98°A (rojo)
BE
Detalles del pedido
2 x bujes de embrague IS / AS, 1 x araña 92° Shore A o 98° Shore A y 2 x casquillos de apriete cónicos
HW
Sugerencia
Los piñones con dureza Shore 64°D no se recomiendan para embragues cónicos
AUSF
Diseño del cubo
IS / AS
BG
Talla
DMN92
Par nominal - araña 92° Shore A amarillo
Nm
DMN98
Par nominal - araña 98° Shore A rojo
Nm
DH
mm
D
mm
LL
L
mm
L
l
mm
M
mm
E
mm
DMIN
d - calibre mín.
mm
DMAX
d - diámetro máx.
mm
BNR
Enchufe n
BX1
Diámetro d ajustable
mm
Enter value for BX1
Diámetro d ajustable
mm
cm
inch
ft
BX2
Diámetro d ajustable
mm
Enter value for BX2
Diámetro d ajustable
mm
cm
inch
ft
MDZ
velocidad máxima a V=40 m/s
1/min.
GEW
Peso 1) - Los pesos se refieren al calibre máximo acabado sin ranuras
kg
ARTNR1
Nº artículo - Piñón de recambio 92° Shore A amarillo
DMM92
par máx. - araña 92° Shore A amarillo
Nm
DMW92
Par intercambiable - araña 92° Shore A amarilla
Nm
ARTNR2
Nº artículo - Piñón de recambio 98° Shore A rojo
DMM98
par máx. - araña 98° Shore A rojo
DMW98
Par intercambiable - araña 98° Shore A roja
Nm
GEW1
Piñones de peso
kg
CTN
Número del arancel aduanero
84839081