Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-EL-KPL-RNT-ISAS - Giunti flessibili RNT, materiale ghisa grigia GG25, con mozzo in esecuzione IS / AS
Lista materiale
60520401_60520402_montiert_isas
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Prodotto multimateriale
MAT
Materiale
Mozzi di accoppiamento: Ghisa grigia GG25 (GJL-250), cursore: Poliuretano, durezza Shore 92°A (giallo) o 98°A (rosso)
BE
Dettagli dell'ordine
2 x mozzi frizione IS / AS, 1 x spider 92° Shore A o 98° Shore A e 2 x boccole di serraggio coniche
HW
Nota
Le ruote dentate con durezza Shore 64°D non sono consigliate per le frizioni coniche.
AUSF
Design del mozzo
IS / AS
BG
Dimensione
DMN92
Coppia nominale - ragno 92° Shore A giallo
Nm
DMN98
Coppia nominale - ragno 98° Shore A rosso
Nm
DH
mm
D
mm
LL
L
mm
L
l
mm
M
mm
E
mm
DMIN
d - foro minimo
mm
DMAX
d - foro massimo
mm
BNR
Presa di corrente n.
BX1
Alesaggio d regolabile
mm
Inserisci valore per BX1
Alesaggio d regolabile
mm
cm
inch
ft
BX2
Alesaggio d regolabile
mm
Inserisci valore per BX2
Alesaggio d regolabile
mm
cm
inch
ft
MDZ
velocità massima a V=40 m/s
1/min.
GEW
Peso 1) - I pesi si riferiscono al foro massimo finito senza scanalature.
kg
ARTNR1
Codice articolo - Pignone di ricambio 92° Shore A giallo
DMM92
coppia massima - ragno 92° Shore A giallo
Nm
DMW92
Coppia intercambiabile - ragno 92° Shore A giallo
Nm
ARTNR2
Codice articolo - Pignone di ricambio 98° Shore A rosso
DMM98
coppia massima - ragno 98° Shore A rosso
DMW98
Coppia intercambiabile - ragno 98° Shore A rosso
Nm
GEW1
Pignoni di peso
kg
CTN
Numero di tariffa doganale
84839081