lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
62656025
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
浮动块、法兰盘轴承、盖板轴承
球形法兰盘轴承
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/lager/kugel-flanschlager/k-fll_tucf_weiss.prj},{NB=62656025},{ARTNR=62656025},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Gehäuse: Kunststoff Thermoplast PBT, weiß, Lagereinsatz: Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17, Schmierung: Lebensmittelfett FM 222},{BZ=TUCF 205},{D=25},{A=95},{E=70.0},{I=17.0},{G=14.0},{L=28.0},{S=11},{ZUC=36.8},{NUC=14.3},{GTR=13.0},{GTA=3.4},{GEW=0.35},{TN=geh_k-fll_tucf_weiss_205},{TYP=2},{TYP1=2},{TYP2=2},{SNG=6},{GP=1},{LG=5.5},{T=4.2},{SNK=1.50},{BD=12.05},{B=25},{ADN=80.5},{WN=7},{R=3.5},{ASN=8.00},{DFV=60.0},{TDFV=2.50},{DFR1=70},{DFR2=52},{TDFR=4.25},{LD=52},{LBE=17},{PPATH=k-fll_tucf_weiss_sbl.prj},{CTN=84832000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-K-FLL-TUCF-WS - 滚珠法兰轴承TUCF,白色塑料,带不锈钢轴承
明细表
62656025
ARTNR
产品编号
62656025
62656025
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
白色塑料
MAT
材料
外壳:塑料热塑PBT,白色,轴承座:不锈钢1.4125(X105CrMo17,润滑:食品级润滑脂FM222
BZ
名称
TUCF 205
TUCF 205
D
内孔
25
25
mm
A
a
95
95
mm
E
e
70.0
70.0
mm
I
i
17.0
17.0
mm
G
g
14.0
14.0
mm
L
l
28.0
28.0
mm
S
s
11
11
mm
ZUC
Z uc
36.8
36.8
mm
NUC
n uc
14.3
14.3
mm
GTR
外壳负载能力 * 径向 - 轴向力的最大径向负载能力 = 0
13.0
13.0
kN
GTA
外壳负载能力**轴向 - 径向力=0时的最大轴向负载能力
3.4
3.4
kN
GEW
重量
0.35
0.35
kg
CTN
海关税则号
84832000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求