Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KP-LR-FST-PL - 带孔板的紧凑型脚轮,带制动器的旋转脚轮,TPU 轮子
明细表
77772035
ARTNR
产品编号
77772035
WEBSHOP
链接网络商店
产品详细说明 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
MAT
材质
货叉:钢板,镀锌,胎面:TPU,热塑性聚氨酯,轮心:钢,螺栓连接,轮子轴承:滚珠轴承
AUSF
版本
带制动器和孔板的旋转脚轮,TPU 热塑轮,橙色
D
35 mm
B
25 mm
H
58 mm
A
20 mm
R
37.5 mm
DD
d
7.0 mm
P
60 mm
M
48 mm
N
38 mm
TK
负载能力
100 kg
GEW
重量
0.22 kg
CTN
海关税则号
87169090
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型