Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-KP-LR-FST-RL - Rouleau compact avec trou au dos, roulette pivotante avec frein, roue en TPU
Nomenclature
77775035
ARTNR
N° art.
77775035
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Produit multimatériaux
MAT
Matériau
Fourche : tôle d'acier, galvanisée, bande de roulement : TPU, polyuréthane thermoplastique, corps de roue : acier, vissé, roulement de roue : roulement à billes
AUSF
Exécution
Roulette pivotante avec frein et trou dans le dos, roue en thermoplastique TPU, orange
D
35 mm
B
25 mm
H
58 mm
A
20 mm
R
37.5 mm
DD
d
11.0 mm
D1
d1
44.7 mm
TK
Capacité de charge
100 kg
GEW
Poids
0.22 kg
CTN
Numéro de tarif douanier
87169090