Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-KP-LR-FST-RL - Ruota compatta con foro posteriore, ruota piroettante con freno, ruota in TPU
Lista materiale
77775035
ARTNR
Articolo n.
77775035
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Prodotto multimateriale
MAT
Materiale
Forcella: lamiera d'acciaio, zincata, battistrada: TPU, poliuretano termoplastico, centro ruota: acciaio, avvitato, cuscinetto ruota: cuscinetto a sfera
AUSF
Esecuzione
Ruota girevole con freno e foro posteriore, ruota in TPU termoplastico, arancione
D
35 mm
B
25 mm
H
58 mm
A
20 mm
R
37.5 mm
DD
d
11.0 mm
D1
d1
44.7 mm
TK
Capacità di carico
100 kg
GEW
Peso
0.22 kg
CTN
Numero di tariffa doganale
87169090