Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-PUFFER-RB/I - 行走轮箱RB/I配件: 缓冲装置
明细表
48071084
ARTNR
产品编号
48071084
WEBSHOP
链接网络商店
产品详细说明 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色橡胶
MAT
材质
聚氨酯多孔泡沫,塑料材质垫片,黑色
LU
组成部分
M12 x 55 mm螺纹销, 2个12.5 mm垫片 和一个25 mm 垫片
TB
温度范围
-20ºC to +60ºC °C
GEW
重量
0.8 kg
CTN
海关税则号
84834021
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型