Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-RADBLOCK-RB/I - Radblöcke RB/I
Stückliste
48020084
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Grauguss
MAT
Material
Gehäuse aus Sphäroguss, grau lackiert. Laufrad aus GGG 70, mit hochwertiger Kugellagerung
HW
Hinweis
CAD-Modelle auf Anfrage.
AUSF
Ausführung
GR
Größe
TRF100
Tragfähigkeit R* bei Geschwindigkeit bis 100m/min.
kg
TRF240
Tragfähigkeit R* bei Geschwindigkeit bis 240m/min.
kg
GEW
Gewicht
kg
ARTNR1
Artikel-Nr. Puffer-Set
48071084
ARTNR2
Artikel-Nr. Bolzen-Set
ARTNR3
Artikel-Nr. Rollenführung
CTN
Zolltarifnummer
84834021
RBG
Radblockgröße
LRA
Laufradausführung
B1
b1
mm
B2
b2
mm
D1
d1
mm
D2
d2
mm
D3
d3 - g6/H7
mm
D4
d4 - F8
mm
D5
d5
mm
D6
d6 - H13
mm
HA
ha
mm
HF
hf
mm
H1G
h1 - Typ G
mm
H1K
h1 - Typ K
mm
H2
h2
mm
H3
h3
mm
H4
h4
mm
L1
l1
mm
L2L3
l2 / l3
mm
W1
w1
mm
W2
w2
mm
W3
w3
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft