Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-LW-DA-0115-RC - Chariot, guidages linéaires DA 0115 RC avec chariot à recirculation de billes
Nomenclature
64970501
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Produit multimatériaux
MAT
Matériau
HW
Remarque
** Pour une longueur de rail à partir de 1200mm et une distance entre les chariots de 400mm min.
AUSF
Exécution
Chariots Guidages linéaires DA 0115 RC
LWHK1
Valeur de la charge Position de montage sur chant / 1 chariot
kg
LWHK2
Valeur de la charge Position de montage sur chant / 2 chariots
kg
LWHK3
Valeur de charge position de montage verticale / 3 chariots
kg
LWLG1
Valeur de charge position de montage couchée / 1 chariot
kg
LWLG2
Valeur de charge position de montage couchée / 2 chariots
kg
LWLG3
Valeur de charge position de montage couchée / 3 chariots
kg
LWHG1
Valeur de charge position de montage suspendue / 1 chariot **
kg
LWHG2
Valeur de la charge Position de montage sur chant / 2 chariots **
kg
LWHG3
Valeur de la charge Position de montage sur chant / 3 chariots **
kg
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
83024900