Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-DA-0116-RC-MO - Linearführungen DA 0116 RC mit Kugelumlaufwagen
Stückliste
64990536_montiert1
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
MAT
Material
BH
Bestellhinweis
Die Schiene, der Laufwagen und Endanschlag müssen separat bestellt werden. Siehe Artikel-Nr. Schiene, Laufwagen und Endanschlag.
HW
Hinweis Endanschlag
Ein Paar mit zwei Schrauben. Siehe Katalogseite.
AUSF
Ausführung
ARTNR1
Artikel-Nr. Schiene
ARTNR2
Artikel-Nr. Laufwagen
ARTNR3
Artikel-Nr. Endanschlag
64990503 (1Paar)
SL
Schienenlänge
mm
SB
Breite Schiene
65 mm
SH
Höhe Schiene
23 mm
GH
Gesamthöhe
25 mm
WL
Länge Laufwagen
177 mm
WB
Breite Laufwagen
56.5 mm
WH
Höhe Laufwagen
20 mm
BA1
Bohrabstand Laufwagen
30 mm
BA2
Bohrabstand Laufwagen
110 mm
G
Gewinde Laufwagen
4 x M6x16 mm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
83024900