Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-DA-0116-RC-MO - Guides LM DA 0116 RC avec chariots à recirculation de billes
Nomenclature
64990536_montiert1
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Produit multimatériaux
MAT
Matériau
BH
Indication de commande
Le rail, le chariot et la butée doivent être commandés séparément. Voir le numéro d'article du rail, du chariot et de la butée.
HW
Remarque Butée d'extrémité
Une paire avec deux vis. Voir page du catalogue.
AUSF
Exécution
ARTNR1
N° art. Rail
ARTNR2
N° art. Chariot
ARTNR3
N° art. Butée d'extrémité
64990503 (1Paar)
SL
Longueur du rail
mm
SB
Largeur du rail
65 mm
SH
Hauteur du rail
23 mm
GH
Hauteur totale
25 mm
WL
Longueur du chariot
177 mm
WB
Largeur chariot
56.5 mm
WH
Hauteur chariot
20 mm
BA1
Distance de perçage du chariot
30 mm
BA2
Distance de perçage du chariot
110 mm
G
Filetage chariot
4 x M6x16 mm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
83024900