Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-DA-0116-RC-MO - Guide lineari DA 0116 RC con carrello a ricircolo di sfere
Lista materiale
64990536_montiert1
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Prodotto multimateriale
MAT
Materiale
BH
Nota dell'ordine
La guida, il carrello e la battuta devono essere ordinati separatamente. Vedere l'articolo n. Guida, carrello e fine corsa.
HW
Fine nota
Una coppia con due viti. Vedere la pagina del catalogo.
AUSF
Esecuzione
ARTNR1
Articolo n. Ferrovia
ARTNR2
Articolo n. Carrello
ARTNR3
Articolo n. Fine corsa
64990503 (1Paar)
SL
Lunghezza della guida
mm
SB
Binario largo
65 mm
SH
Altezza della guida
23 mm
GH
Altezza totale
25 mm
WL
Lunghezza del carrello
177 mm
WB
Carrello largo
56.5 mm
WH
Altezza del carrello
20 mm
BA1
Carrello per la spaziatura dei fori
30 mm
BA2
Carrello per la spaziatura dei fori
110 mm
G
Carrello portafiletti
4 x M6x16 mm
GEW
Peso
g
CTN
Numero di tariffa doganale
83024900