Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-ENDANSCHLAG-DA-0116-RC - Endanschlag (1 Paar) für Linearführungen DA 0116 RC mit Kugelumlaufwagen
Stückliste
64990503
ARTNR
Artikel-Nr.
64990503
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Stahl verzinkt
MAT
Material
Endanschlag: Stahl verzinkt, Schrauben: Stahl verzinkt
HW
Hinweis
Ein Paar mit zwei Schrauben. Siehe Katalogseite.
L
Länge
48 mm
B
Breite
15.9 mm
H
Höhe
12.7 mm
G
Gewinde
M6 mm
GEW
Gewicht
51 g
CTN
Zolltarifnummer
83024900