Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-ENDANSCHLAG-DA-0116-RC - Butée de fin de course (1 paire) pour guides linéaires DA 0116 RC avec chariot à billes
Nomenclature
64990503
ARTNR
N° art.
64990503
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Acier galvanisé
MAT
Matériau
Butée d'extrémité : acier galvanisé, vis : acier galvanisé.
HW
Remarque
Une paire avec deux vis. Voir page du catalogue.
L
Longueur
48 mm
B
Largeur
15.9 mm
H
Hauteur
12.7 mm
G
Filetage
M6 mm
GEW
Poids
51 g
CTN
Numéro de tarif douanier
83024900