Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-ENDANSCHLAG-DA-0116-RC - Arresto di fine corsa (1 coppia) per guide lineari DA 0116 RC con carrello a ricircolo di sfere
Lista materiale
64990503
ARTNR
Articolo n.
64990503
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Acciaio zincato
MAT
Materiale
Fine corsa: acciaio zincato, viti: acciaio zincato
HW
Nota
Una coppia con due viti. Vedere la pagina del catalogo.
L
Lunghezza
48 mm
B
Larghezza
15.9 mm
H
Altezza
12.7 mm
G
PROFITTO
M6 mm
GEW
Peso
51 g
CTN
Numero di tariffa doganale
83024900