Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-ENDANSCHLAG-DA-0116-RC - Ogranicznik krańcowy (1 para) do prowadnic liniowych DA 0116 RC z wózkiem z łożyskiem kulkowym obiegowym
Lista materiałowa
64990503
ARTNR
Nr art.
64990503
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Stal ocynkowana
MAT
Materiał
Ogranicznik końcowy: stal ocynkowana, śruby: stal ocynkowana
HW
Uwaga
Jedna para z dwoma śrubami. Patrz strona katalogu.
L
Długość
48 mm
B
Szerokość
15.9 mm
H
Wysokość
12.7 mm
G
Gwint
M6 mm
GEW
Waga
51 g
CTN
Numer taryfy celnej
83024900