Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-LAUFWAGEN-DA-0116-RC - Laufwagen für Linearführungen DA 0116 RC mit Kugelumlaufwagen
Stückliste
64990501
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Edelstahl
MAT
Material
WL
Länge Laufwagen
177 mm
WB
Breite Laufwagen
56.5 mm
WH
Höhe Laufwagen
20 mm
BA1
Bohrabstand Laufwagen
30 mm
BA2
Bohrabstand Laufwagen
110 mm
G
Gewinde Laufwagen
4 x M6x16 mm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
83024900