Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-LAUFWAGEN-DA-0116-RC - 带循环球轴承单元的直线导轨DA 0116 RC滑架
明细表
64990501
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
WL
长短车
177 mm
WB
车厢宽度
56.5 mm
WH
高度车架
20 mm
BA1
钻孔距离小车
30 mm
BA2
钻孔距离小车
110 mm
G
螺纹马车
4 x M6x16 mm
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
83024900
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型