Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 30
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-PSZR-M2-B20-ST-GUS - Engranajes rectos de precisión de acero 16MnCr5, templados, con flancos de dientes rectificados, módulo 2
Lista de materiales
24183025
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Acero
MAT
Material
Acero 16MnCr5, cementado HRC 58 ±2, dentado, agujero y caras planas rectificadas, calidad de dentado 7 e25
HW
Sugerencia
Chaveteros según DIN 6885/1, tolerancia P9. Posición de la chaveta sin referencia al dentado.
M
Módulo
2
Z
Número de dientes
B
b
20 mm
DA
da -0,1
mm
D
d
mm
NL
1,5 /1,5 mm
ND
mm
L
L ±0.05
23 mm
BH6
B - H6
mm
MD
MD admisible* - para la base de cálculo, véase la página 197
Nm
GEW
Peso
g
CTN
Número del arancel aduanero
84839089
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD