Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
13500000W
MÄDLER
Drive Element
Roller Chains
Triple-Strand Roller Chains
Triple-Strand Roller Chains GT4 Winner DIN ISO 606 (formerly DIN 8187)
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/rollenketten/dreifach-rollenkette/d-rk_gt4-winner_diniso606/d-rk_gt4-winner_iso606.prj},{NB=13500000W},{DINISONR=08 B-3},{ARTNR=13500000W},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{HW=-},{BZ=Premium-Dreifach-Rollenkette GT4 Winner nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187)},{PB1=12,7 x 7,75},{ZOLL=1/2 x 5/16},{P=12.700},{B1=7.75},{B2=10.95},{RD=8.51},{BD=4.45},{B6=44.5},{PT=13.92},{B7=3.9},{BK=44.5},{GEW=2.00},{S1=2.84},{H3=11.80},{TYP1=1},{TN=dummy_d-rk_gt4_08_b3},{CTN=73151190},{PPATH=d-rk_gt4-winner_iso606_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DIN ISO 606-D-RK-GT4-ST - Triple-Strand Roller Chains GT4 Winner DIN ISO 606 (formerly DIN 8187), Premium
Bill of material
13500000W
DINISONR
DIN ISO-No.
08 B-3
08 B-3
ARTNR
Product-No.
13500000W
13500000W
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Special chain steels
HW
Note
-
-
BZ
Designation
Premium triple-strand roller chain GT4 Winner according to DIN ISO 606 (ex DIN 8187)
PB1
p x b1 min. - Pitch x Inner Width
12,7 x 7,75
12,7 x 7,75
mm
ZOLL
p x b1 min. - Pitch x Inner Width
1/2 x 5/16
1/2 x 5/16
Zoll
P
p - Pitch
12.700
12.700
mm
B1
b1 min. - Inner Width
7.75
7.75
mm
B2
b2 - Inner Width
10.95
10.95
mm
RD
d1 - Roller-Ø
8.51
8.51
mm
BD
d2 - Bolt-Ø
4.45
4.45
mm
B6
b6 - Width over pin
44.5
44.5
mm
PT
Pt - Transverse Pitch
13.92
13.92
mm
B7
b7 - Projection over Link 3) - Maximum value at the connecting link
3.9
3.9
mm
BK
min. Breaking Load
44.5
44.5
kN
GEW
Weight
2.00
2.00
kg/m
CTN
Customs tariff number
73151190
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청