Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-PU-ZWF-ROLL-R - PU Chain Lubrication Pinions for Double-Strand Roller Chains, Radial Lube Port
Lista materiale
68057612R
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Prodotto multimateriale
MAT
Materiale
Body: Open-cell PU foam; Axle: Stainless steel; Chain sprocket: PA
DINISO
DIN ISO 606 - Denominazione
Z
Number of teeth
DA
da
mm
D
d
mm
D1
d1
mm
B
mm
B1
b1
mm
PT
Pt
mm
L1
l1
30 mm
L2
l2
22 mm
B3
b3
mm
F
f
mm
G1
g1
M10x1 mm
G2
g2
M8 mm
SW
sw
24 mm
GEW
Peso
g
CTN
Numero di tariffa doganale
84799070