Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-STZR-M2.5-MN-B20-RF - Engrenages cylindriques en acier inoxydable, avec moyeu unilatéral, module 2,5, largeur de dent 20mm
Nomenclature
23299028
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Acier inoxydable
MAT
Matériau
Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303)
M
Module
2.5
Z
Nombre de dents
B
b
20 mm
DA
da
mm
D
d
mm
NL
mm
ND
mm
BH7
B - H7
mm
MD
MD* admissible - bases de calcul voir page 197
Nm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84839089
R2
Rayon Ø du cercle de pied
0.5 mm