Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-STZR-M4-MN-B30-RF - Engrenages cylindriques en acier inoxydable, avec moyeu d'un côté, module 4, largeur de dent 30mm
Nomenclature
23499025
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Acier inoxydable
MAT
Matériau
Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303)
M
Module
4
Z
Nombre de dents
B
b
30 mm
DA
da
mm
D
d
mm
NL
20 mm
ND
mm
BH7
B - H7
mm
MD
MD* admissible - bases de calcul voir page 197
GEW
Poids
CTN
Numéro de tarif douanier
84839089
R2
Rayon Ø du cercle de pied
0.8 mm