Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 30
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-PSZR-M2-B20-ST-GUS - Präzisions-Stirnzahnräder aus Stahl 16MnCr5, gehärtet, mit gesclhiffenen Zahnflanken, Modul 2
Stückliste
24183025
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Stahl
MAT
Material
Stahl 16MnCr5, Einsatzgehärtet HRC 58 ±2, Verzahnung, Bohrung und Planseiten geschliffen, Verzahnungsqualität 7 e25
HW
Hinweis
Passfedernuten nach DIN 6885/1, Toleranz P9. Nutposition ohne Bezug zur Verzahnung.
M
Modul
2
Z
Zähnezahl
B
b
20 mm
DA
da -0.1
mm
D
d
mm
NL
1,5 /1,5 mm
ND
mm
L
L ±0.05
23 mm
BH6
B - H6
mm
MD
zul. MD* - Berechnungsgrundlagen siehe Seite 197
Nm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84839089