Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 30
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-PSZR-M2-B20-ST-GUS - Engranajes rectos de precisión de acero 16MnCr5, templados, con flancos de dientes rectificados, módulo 2
Lista de materiales
24183025
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Acero
MAT
Material
Acero 16MnCr5, cementado HRC 58 ±2, dentado, agujero y caras planas rectificadas, calidad de dentado 7 e25
HW
Sugerencia
Chaveteros según DIN 6885/1, tolerancia P9. Posición de la chaveta sin referencia al dentado.
M
Módulo
2
Z
Número de dientes
B
b
20 mm
DA
da -0,1
mm
D
d
mm
NL
1,5 /1,5 mm
ND
mm
L
L ±0.05
23 mm
BH6
B - H6
mm
MD
MD admisible* - para la base de cálculo, véase la página 197
Nm
GEW
Peso
g
CTN
Número del arancel aduanero
84839089
R2
Radius Fußkreis-Ø
0.3 mm