Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 13
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-STZR-M2.5-B25-PA12G-SW-ST-KERN - Stirnzahnräder aus Kunststoff schwarz, mit Stahlkern, Modul 2,5, Zahnbreite 25mm
Stückliste
23255236
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Kunststoff schwarz
MAT
Material
M
Modul
2.5
Z
Zähnezahl
B
b
25 mm
DA
da
mm
D
d
mm
NL
15 mm
ND
mm
SK
mm
BH7
B - H7
mm
MD
zul. MD* - Berechnungsgrundlagen siehe Seite 197
Nm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84839089
R2
Radius Fußkreis-Ø
0.5 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей