Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 13
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-STZR-M2.5-B25-PA12G-SW-ST-KERN - Engranaje recto de plástico negro, con núcleo de acero, módulo 2,5, ancho de diente 25 mm
Lista de materiales
23255236
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Plástico negro
MAT
Material
M
Módulo
2.5
Z
Número de dientes
B
b
25 mm
DA
da
mm
D
d
mm
NL
15 mm
ND
mm
SK
mm
BH7
B - H7
mm
MD
MD admisible* - para la base de cálculo, véase la página 197
Nm
GEW
Peso
g
CTN
Número del arancel aduanero
84839089
R2
Radio círculo base Ø
0.5 mm