Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-STZR-M3-B30-PA12G-SW-ST-KERN - Stirnzahnräder aus Kunststoff schwarz, mit Stahlkern, Modul 3, Zahnbreite 30mm
Stückliste
23355240
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Kunststoff schwarz
MAT
Material
M
Modul
3
Z
Zähnezahl
B
b
30 mm
DA
da
mm
D
d
mm
NL
20 mm
ND
mm
SK
mm
BH7
B - H7
mm
MD
zul. MD* - Berechnungsgrundlagen siehe Seite 197
Nm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84839089
R2
Radius Fußkreis-Ø
0.6 mm