Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-STZR-M4-B40-PA12G-SW-ST-KERN - Engrenages cylindriques en plastique noir, avec noyau en acier, module 4, largeur de dent 40mm
Nomenclature
23455240
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Plastique noir
MAT
Matériau
M
Module
4
Z
Nombre de dents
B
b
40 mm
DA
da
mm
D
d
mm
NL
20 mm
ND
mm
SK
mm
BH7
B - H7
mm
MD
MD* admissible - bases de calcul voir page 197
Nm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84839089
R2
Rayon Ø du cercle de pied
0.8 mm