lietuvių
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
23455240
MÄDLER
Drive Element
Spur Gears
Spur Gears Made From Plastic with Steel Core
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_kunststoff_mit_stahlkern/stzr_k-st-kern_m4_sw.prj},{NB=23455240},{ARTNR=23455240},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff PA 12 G, schwarz, Stahlkern: Stahl},{M=4},{Z=40},{B=40},{DA=168.0},{D=160.0},{NL=20},{ND=100},{SK=90},{BH7=30},{MD=120.4},{GEW=3234},{C=0.6680},{DF=150.664},{T0=12.5664},{R1=0.80},{TYP=0},{CTN=84839089},{R2=0.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-STZR-M4-B40-PA12G-SW-ST-KERN - Spur Gears Made From Plastic black, with Steel Core, Module 4, Tooth Width 40 mm
Bill of material
23455240
ARTNR
Product No.
23455240
23455240
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Plastic black
MAT
Material
Plastic PA 12 G, black, Steel core: Steel
Plastic PA 12 G, black, Steel core: Steel
M
Module
4
Z
Number of teeth
40
40
B
b
40
mm
DA
da
168.0
168.0
mm
D
d
160.0
160.0
mm
NL
20
mm
ND
100
100
mm
SK
90
90
mm
BH7
B - H7
30
30
mm
MD
perm. MT* - Basis of calculations see page 197
120.4
120.4
Nm
GEW
Weight
3234
3234
g
CTN
Customs tariff number
84839089
R2
Radius foot circle Ø
0.8
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청