Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 65
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-STZR-M1-MN-B15-C45 - Engrenages cylindriques en acier C45, avec moyeu unilatéral, module 1, largeur de dent 15mm
Nomenclature
21411042
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
钢制
MAT
Matériau
Acier C45
M
Module
1
Z
Nombre de dents
B
b
15 mm
DA
da
mm
D
d
mm
NL
10 mm
ND
mm
BH7
B - H7
mm
MD
MD* admissible - bases de calcul voir page 197
Nm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84839089
R2
Rayon Ø du cercle de pied
0.08 mm