Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 38
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-STZR-M2.5-ON-B20-C45 - Ingranaggi cilindrici in materiale C45, senza mozzo, modulo 2,5, larghezza denti 20 mm
Lista materiale
24204300
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Acciaio
MAT
Materiale
Acciaio C45
M
Modulo
2.5
Z
Numero di denti
B
b
20 mm
DA
da
mm
D
d
mm
BH7
B - H7
mm
MD
MD* ammissibile - per la base di calcolo vedere pagina 197
Nm
GEW
Peso
kg
CTN
Numero di tariffa doganale
84839089
R2
Raggio cerchio base Ø
0.5 mm