Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 38
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-STZR-M2.5-ON-B20-C45 - 由材料C45制成的正齿轮,无轮毂,模数2.5,齿宽20mm
明细表
24204300
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
钢C45
M
模块
2.5
Z
齿数
B
b
20 mm
DA
da
mm
D
d
mm
BH7
B - H7
mm
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
Nm
GEW
重量
kg
CTN
海关税则号
84839089
R2
脚圆半径 Ø
0.5 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型