Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 24
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-STZR-M5-MN-B50-C45 - Spur Gears Made from Steel C45, with One-Sided Hub, Module 5, Tooth Width 50 mm
Bill of material
23511023
ARTNR
Product No.
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel C45
M
Module
5
Z
Number of teeth
B
b
50 mm
DA
da
mm
D
d
mm
NL
25 mm
ND
mm
BH7
B - H7
mm
MD
perm. MT* - Basis of calculations see page 197
Nm
GEW
Weight
kg
CTN
Customs tariff number
84839089
R2
Radius foot circle Ø
1 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)