Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-AZB-PRWG-PW-EG - Arbres de transmission de précision extractibles PW, matériau acier, sans et avec rainure de clavette
Nomenclature
63185800
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Acier
MAT
Matériau
Moyeux : Acier 35SMnPb10, points d'appui : Steel 18NiCrMo5Pb, Arbre cannelé : C45, étiré à froid
AUSF
Exécution
D1
d1 - H7
mm
D2
d2
mm
D4
d4
mm
L1
l1
mm
L2
l2
mm
L3MIN
l3 min.
mm
L3MAX
l3 max.
mm
LE
Compensation de longueur réglable
mm
Entrez la valeur pour LE
Compensation de longueur réglable
mm
cm
inch
ft
C
mm
E
mm
F
mm
B
b - JS9
mm
T
t
mm
ZUL100
Couples max. admissibles à une vitesse de rotation de 100 1/min.
Nm
ZUL200
Couples max. admissibles à une vitesse de rotation de 200 1/min.
Nm
ZUL400
Couples max. admissibles à une vitesse de rotation de 400 1/min.
Nm
ZUL800
Couples max. admissibles à une vitesse de rotation de 800 1/min.
Nm
GEW
Poids
kg
CTN
Numéro de tarif douanier
84836020