Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 22
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-NRZ-MXL-012 - Courroies-courroies normalisées en pouces, pas MXL, largeur de la courroie dentée 012 (3,2 mm)
Nomenclature
18164000
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Caoutchouc noir
MAT
Matériau
Néoprène avec câble de traction en fibres de verre, surface des dents revêtue de tissu
BZ
Désignation
TL
Pas / désignation
MXL = 0,08“ (2,032 mm)
ZBR
Largeur de la courroie dentée
012 = 1/8'' (3.175mm)
NLZ
Longueur nominale
Zoll
NL
Longueur nominale
mm
ZZ
Nombre de dents
GEW
≈ Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
40103900