Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-RSMG-OTM-1 - Optisches Riemenspannungsmessgerät OTM-1
Stückliste
14088800
ARTNR
Artikel-Nr.
14088800
BZ
Bezeichnung
OTM-1
AUSF
Ausführung
optisches Riemmenspannungsmessgerät für berührungsloses Messen
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Transportkoffer und Gehäuse: aus s schlagfestem, widerstandsfähigem Kunststoff ABS
MS
Messbereich
10 - 800 Hz
DS
Digitaler Samplefehler
< 1%
AZF
Anzeigefehler
± 1 Hz
GF
Gesamtfehler
< 5%
NT
Nenntemperatur
+20°C
ZB
zul. Betriebstemperatur
-10°C bis +50°C
ZT
zul. Transporttemperatur
-5°C bis +50°C
AZ
Anzeige
2 Zeilen LCD, 16 Zeichen pro Zeile
SU
Sprachumschaltung
10 Sprachen
ET
Eingabe Trumlänge
max. 9.99 m
ER
Eingabe Riemenmasse
max. 9.999 kg/m
SPV
Spannungsversorgung
9V Batterie (optional 9V Akku mit Ladegerät)
AG
Abmessungen Gerät
80 x 37 x 162 ( mit Steckersonde) mm
AK
Abmessungen Koffer
230 x 200 x 70 mm
GEW
Gewicht inkl. Koffer
672 g
CTN
Zolltarifnummer
90330090
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft