Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-RSMG-OTM-1 - Appareil optique de mesure de la tension des courroies OTM-1
Nomenclature
14088800
ARTNR
N° art.
14088800
BZ
Désignation
OTM-1
AUSF
Exécution
optisches Riemmenspannungsmessgerät für berührungsloses Messen
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Produit multimatériaux
MAT
Matériau
Coffret de transport et boîtier : en ABS, matière plastique résistante et antichoc.
MS
Plage de mesure
10 - 800 Hz
DS
Erreur d'échantillonnage numérique
< 1%
AZF
Erreur d'affichage
± 1 Hz
GF
Erreur totale
< 5%
NT
Température nominale
+20°C
ZB
température de service admissible
-10°C bis +50°C
ZT
Température de transport admissible
-5°C bis +50°C
AZ
Affichage
2 Zeilen LCD, 16 Zeichen pro Zeile
SU
Commutation de la langue
10 Sprachen
ET
Entrée de la longueur du brin
max. 9.99 m
ER
Entrée de la masse de la courroie
max. 9.999 kg/m
SPV
Alimentation en tension
9V Batterie (optional 9V Akku mit Ladegerät)
AG
Dimensions de l'appareil
80 x 37 x 162 ( mit Steckersonde) mm
AK
Dimensions du coffret
230 x 200 x 70 mm
GEW
Poids avec valise
672 g
CTN
Numéro de tarif douanier
90330090
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
Aucune action possible avec ce composant !