Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-RSMG-OTM-1 - Misuratore ottico di tensione della cinghia OTM-1
Lista materiale
14088800
ARTNR
Articolo n.
14088800
BZ
Designazione
OTM-1
AUSF
Esecuzione
optisches Riemmenspannungsmessgerät für berührungsloses Messen
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Prodotto multimateriale
MAT
Materiale
Custodia per il trasporto e alloggiamento: in plastica ABS resistente agli urti e di lunga durata
MS
Campo di misura
10 - 800 Hz
DS
Errore di campionamento digitale
< 1%
AZF
Errore di visualizzazione
± 1 Hz
GF
Errore totale
< 5%
NT
Temperatura nominale
+20°C
ZB
Temperatura di esercizio consentita
-10°C bis +50°C
ZT
Temperatura di trasporto consentita
-5°C bis +50°C
AZ
Display
2 Zeilen LCD, 16 Zeichen pro Zeile
SU
Cambio di lingua
10 Sprachen
ET
Ingresso lunghezza tronco
max. 9.99 m
ER
Inserire le dimensioni del nastro
max. 9.999 kg/m
SPV
Alimentazione
9V Batterie (optional 9V Akku mit Ladegerät)
AG
Dimensioni del dispositivo
80 x 37 x 162 ( mit Steckersonde) mm
AK
Dimensioni della cassa
230 x 200 x 70 mm
GEW
Peso con custodia
672 g
CTN
Numero di tariffa doganale
90330090
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte