Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 27
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
ZRR-T10-BR32-AL - Roues de courroies dentées en T, pas 10mm en aluminium, largeur de la courroie dentée 32mm, matériau aluminium
Nomenclature
16442400
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
alliage d’aluminium
MAT
Matériau
BZ
Désignation
ZRB
Largeur de la courroie dentée
32 mm
Z
Nombre de dents
AUSF
Exécution
AZ
Ø extérieur de la rondelle dentée
mm
AB
Ø extérieur de la rondelle
mm
D
d
mm
ND
mm
B1
b
37 mm
L
47 mm
B
B - pré-perçage
mm
GEW
Poids
g
ZTL
Pas de la denture
10 mm
CTN
Numéro de tarif douanier
84835080