Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 19
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
ZRR-T5-BR10-AZE - Koła pasowe z zębem T o podziałce metrycznej T5 i 2 kołnierzach wykonane z żywicy acetalowej, szerokość pasa zębatego 10mm
Lista materiałowa
16252000
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Czarny plastik
MAT
Materiał
Poliacetal (żywica acetalowa) formowany wtryskowo, czarny
BZ
Oznaczenie
ZRB
Szerokość pasa zębatego
10 mm
Z
Liczba zębów
AZ
Zewnętrzna Ø tarczy zębatej
mm
AB
Ø zewnętrzna tarczy kołnierzowej
mm
D
d
mm
ND
mm
NL
8 mm
DI
Di
mm
F
1.25 mm
B1
b
11.5 mm
L
22 mm
C
Szerokość wstęgi c
mm
B
mm
GEW
Waga
g
CTN
Numer taryfy celnej
84839089