Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-DNM-SM/I-B5-4/POLIG - Moteurs triphasés normalisés SM/I, forme de construction B5, 4 pôles, env. 1500 1/min
Nomenclature
43006700
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Fonte d'aluminium
MAT
Matériau
Boîtier à ailettes : aluminium moulé sous pression, flasques : Moulé sous pression, Ventilateur radial : plastique, Capot du ventilateur : tôle d'acier
PDN
Nombre de pôles / vitesse env.
4 pôles / 1500 tr/min.
BG
Taille
BF
Forme de construction
B5
IE
Niveau de rendement
LE
Puissance nominale
kW
DZ
Vitesse nominale
1/min
J
kgm²
LAN
η à vitesse _ 4/4n 3/4n 2/4n
%
LF
Facteur de puissance
cos ϕ
STR
Courant à 400 V
A
NM
Couple nominal Tn
Nm
ADM
Couple de démarrage
Ta / Tn
AS
Courant de démarrage
ld / ln
MDM
couple max.
Tmax / Tn
GEW
Poids
kg
CTN
Numéro de tarif douanier
D
mm
E
mm
F
mm
FK
f
mm
G
mm
M
mm
N
N - j6
mm
P
mm
Q
mm
R
mm
S
mm
FB
Trou à flasque* - Numéro des trous à flasque
4
F1
mm
G1
mm
X
mm
W
mm
BK
b
mm
TK
t
mm
PGV
Raccords PG
GWB
Trou fileté