Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-DNM-SM/I-B5-6/POLIG - Standard Three-Phase Motors SM/I, Model B5, 6-polig, approx. 1000 1/min.
Bill of material
43012800
ARTNR
Product No.
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalog page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Aluminium
MAT
Material
Finned housing: die-cast aluminium, end shields: Die-cast, radial fan: Plastic, fan cover: Sheet steel
PDN
Nummber of poles / approx. speed
6 Poles / approx. 1000 1/min.
BG
Size
BF
Model
B5
IE
Efficiency class
LE
Nominal Power
kW
DZ
Nominal Speed
1/min
J
kgm²
LAN
η at speed - 4/4n 3/4n 2/4n
%
LF
Power Factor
cos ϕ
STR
Current at 400V
A
NM
Nominal Torque Tn
Nm
ADM
Starting Torque
Ta / Tn
AS
Starting Current
ld / ln
MDM
max. Torque
Tmax / Tn
GEW
Weight
kg
CTN
Customs tariff number
D
mm
DD
D
mm
E
mm
F
mm
FK
f
mm
G
mm
M
mm
N
N - j6
mm
P
mm
Q
mm
R
mm
S
mm
FB
Flange bores* - Number of Flange boreholes
4
G1
mm
X
mm
W
mm
BK
b
mm
TK
t
mm
PGV
PG-Screw Connect.
GWB
Thread bore
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей