Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 18
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-MM-95 - Attuatori lineari MM 95
Lista materiale
47539509
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
AUSF
Esecuzione
MATK
Materiale Breve descrizione
Edelstahl
MAT
Materiale
Corpo, stelo del pistone ed estremità di montaggio in acciaio inox
HL
Lunghezza della corsa
mm
HUBL
Lunghezza della corsa regolabile
mm
Inserisci valore per HUBL
Lunghezza della corsa regolabile
mm
cm
inch
ft
HG
Velocità di sollevamento
mm/s
A1
mm
HK
Forza di sollevamento 1) - Le specifiche riguardano la forza di trazione e di compressione.
N
A2
25.5 mm
A3
16 mm
A4
2.5 mm
A5
28 mm
A6
0.0 mm
B1
0 mm
B2
8 mm
C1
45 Grad
D1
D1 - H9
8 mm
D2
D2 - H9
8 mm
D3
95 mm
D4
20 mm
D5
25 mm
D6
20 mm
E1
0 mm
E2
0 mm
ED
ED 2)
%
P
p 3) - Potenza del motore
kW
GEW
Peso
kg
CTN
Numero di tariffa doganale
85013100