Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-LA-SFL - Linearantriebe Typ SFL 12V - 24V
Stückliste
47520104
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Motor: Stahl, verzinkt. Getriebe: Aluminium
AUSF
Ausführung
F
F Nenn 1) - Nominale Hubkraft
N
I
I Nenn 2) - Nennstrom
A
F12V
F max 3) / 12 Volt-Betrieb - Maximale Hubkraft
N
V12V
V 4) / 12 Volt-Betrieb - Leerlaufgeschwindigkeit
mm/s
ED12V
ED 5) - 12 Volt-Betrieb - Maximale Einschaltdauer
%
F24V
F max 3) / 24 Volt-Betrieb - Maximale Hubkraft
N
V24V
V 4) / 24 Volt-Betrieb - Leerlaufgeschwindigkeit
mm/s
ED24V
ED 5) / 24 Volt-Betrieb - Maximale Einschaltdauer
%
UES
i - Übersetzung
HI
Hall-Impulse pro Wegstrecke
Impuls/mm
GEW
Gewicht
500 g
CTN
Zolltarifnummer
85011099