Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-LA-SFL - Actionneurs linéaires type SFL 12V - 24V
Nomenclature
47520104
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Produit multimatériaux
MAT
Matériau
Moteur : acier galvanisé. Réducteur : aluminium.
AUSF
Version
F
F nominale 1) - Force de levage nominale
N
I
I nominal 2) - Courant nominal
A
F12V
F max 3) / Fonctionnement en 12 Volts - Force de levage maximale
N
V12V
V 4) / mode 12 volts - vitesse à vide
mm/s
ED12V
ED 5) - Fonctionnement en 12 Volts - Facteur de marche maximal
%
F24V
F max 3) / Fonctionnement en 24 Volts - Force de levage maximale
N
V24V
V 4) / mode 24 volts - vitesse de marche à vide
mm/s
ED24V
ED 5) / Fonctionnement 24 Volts - Facteur de marche maximal
%
UES
i - rapport de démultiplication
HI
Impulsions Hall par distance
Impuls/mm
GEW
Poids
500 g
CTN
Numéro de tarif douanier
85011099