Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 18
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-MM-80 - 线性执行器MM 80
明细表
47538009
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
AUSF
版本
MATK
材料简述
Edelstahl
MAT
材料
外壳、活塞杆和安装端为不锈钢材质
HL
冲程长度
mm
HUBL
冲程长度可调
mm
输入参数值: HUBL
冲程长度可调
mm
cm
inch
ft
HG
提升速度
mm/s
HK
提升力 1) - 规格为拉伸和压缩力
N
A1
mm
A2
21.5 mm
A3
12 mm
A4
3.0 mm
A5
28 mm
A6
0.0 mm
B1
0 mm
B2
8 mm
C1
45 Grad
D1
D1 - H9
8 mm
D2
D2 - H9
8 mm
D3
80 mm
D4
16 mm
D5
20 mm
D6
20 mm
E1
0 mm
E2
0 mm
ED
ED 2)
%
P
p 3) - 电机功率
kW
GEW
重量
kg
CTN
海关关税号
85013100
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型