Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 30
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-PLGETR-MPL - Planetengetriebe MPL
Stückliste
40527030
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Multimaterialprodukt
GR
Größe
UE
i - Übersetzung
GS
Getriebestufen
N1N
n1N
1/min.
N1MAX
n1 max.
1/min.
T1
Nm
T2ZUL
T2 zul. 1) - Lebensdauer 20.000 h, n2 = 100 1/min.
Nm
TAMAX
Ta max. 2) - max. 1000 Zyklen pro Std. Ta max.- Anteil <5% der Gesamtlaufzeit
Nm
T2MAX
T2 max. 3) - max. 1000 Zyklen während der Getriebelebensdauer
Nm
FR
FR - max. Radialkraft* - Die max. Radialkraft bezieht sich auf die Mitte der Abtriebswelle und n2 = 100 1/min.
N
FA
FA - max. Axialkraft* - Die max. Axialkraft bezieht sich auf die Mitte der Abtriebswelle und n2 = 100 1/min.
N
JT
jt
arcmin
WG
η - Wirkungsgrad
arcmin
CT
Ct
Nm/arcmin
J
J 4) - bezogen auf die Antriebswelle
kgcm²
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
85011099
A
a
mm
B
mm
C
mm
D1
mm
D2
D2 - h7
mm
D3
mm
D4
D4 - k6
mm
D5
D5 - h7
mm
D6
mm
D7
mm
D8
D8 - F7
mm
D9
mm
D10
mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
mm
I
mm
JJ
J
mm
K
mm
L
mm
M1
mm
M2
mm
M3
mm
N
N - h9
mm
P
mm
R