Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 12
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-GETR-MOTOR-SRM-120W - Motorreductores de tornillo sin fin SRM, datos del motor 120 vatios / 2800 rpm.
Lista de materiales
43451090
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
AUSF
Ejecución
120 W, Fußausführung mit beidseitige Abtriebswelle seitlich
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
MAT
Material
1ª etapa: tornillo sin fin templado y rectificado, rueda helicoidal de latón especial, 2ª etapa: engranaje recto templado y rectificado, motor y reductor en rodamientos de bolas
HW
Sugerencia
ADZ
Velocidad de salida
1/min.
UE
i - Traducción
DMA
Par admisible en el eje de salida
Nm
FR
FR - Capacidad de carga radial del eje de salida
300 N
FA
FA - Capacidad de carga axial del eje de salida
140 N
GEW
Peso
5.2 kg
ARTNR1
Nº artículo Condensador de funcionamiento 16μF
43636100
CTN
Número del arancel aduanero
85015100