Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 16
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-GETR-KES-30 - Riduttore a vite senza fine KES 30, interasse 30 mm
Lista materiale
42003064
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Alluminio
MAT
Materiale
Alloggiamento: alluminio anodizzato argento, vite senza fine: acciaio, ruota elicoidale: ottone speciale
SM
Lubrificazione
Lubrificazione a grasso senza manutenzione
VSP
Colpo di scena
1° ±0.5°
ED
Ciclo di lavoro
20% a 5 minuti.
UT
Temperatura di esercizio consentita
Da -20°C a +60°C °C
AUSF
Esecuzione
I
Traduzione di
SH
Autobloccante dinamico
MD
Coppia di uscita ammissibile alla velocità* 100 1/min. - Velocità di ingresso, all'albero della vite senza fine
Nm
MD1
Coppia di uscita ammessa alla velocità* 500 1/min. - Velocità di ingresso, all'albero della vite senza fine
Nm
MD2
Coppia di uscita ammissibile alla velocità* 1000 1/min. - Velocità di ingresso, all'albero della vite senza fine
Nm
P
Potenza d'ingresso ammessa alla velocità* 100 1/min. - Velocità di ingresso, all'albero della vite senza fine
W
P1
Potenza d'ingresso ammessa alla velocità* 500 1/min. - Velocità di ingresso, all'albero della vite senza fine
W
P2
Potenza d'ingresso ammessa alla velocità* 1000 1/min. - Velocità di ingresso, all'albero della vite senza fine
W
W
Grado di efficacia ᶯ circa.
FR
FR** - forza radiale ammissibile con FA = 0
N
FA
FA*** - forza assiale ammissibile con FR = 0
N
GEW
Peso
g
CTN
Numero di tariffa doganale
84834025